Measuring Principle | Termo pozo en barras | |
Característica / Aplicación | tipo métrico conexión a proceso extensión hexagonal | |
Conexión principal | rosca interna: 1/2" NPT G1/2" M20x1,5 | |
Máxima longitud de inmersión estándar | 900 mm (35,43") | |
Máx. longitud de inmersión bajo demanda | 5.000 mm (196,85") | |
Conexión a proceso | rosca: G1/2" 1/2" NPT 3/4" NPT M20x1,5 | |
Diámetro de la raíz del termopozo | 12, mm (1/2") 13 mm (0,51") 16 mm (0,63") 19 mm (3/4") | |
Material de contacto del medio | 1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) | |
Parte terminada húmeda (Ra) | <0,8 μm (31,50 μin) <1,6 μm (63,00 μin) | |
Forma de la Punta | recta ahusada | |
Rango de temperatura | –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F) | |
Máx. presión de proceso (estática) | 500 bar (7.252 psi) | |
Presión a proceso máxima a 400 °C | 300 bar (4.351 psi) |