測定原理 | T用熱電対 | |
特性 / アプリケーション | 防爆US式 モジュラータイプ 高負荷アプリケーション用 ネジ込みプロセス接続 伸長付き サーモウェル付き | |
サーモウェル / 保護管 | バーストック(くり抜き形) | |
インサート / プローブ | 無機絶縁 (MI)、形状変更可 | |
保護管/インサート外径 | 0.63'' ...1.31'' (15.88 mm ... 33.40 mm) | |
最大浸漬長 要問合わせ | 最大22.5"(571 mm) その他の長さについては要問合せ | |
保護管/サーモウェルの材質 | SUS316または316/316L相当 A105 その他の材質については要問合せ | |
コーティング(オプション) | 要問合せ | |
プロセス接続 | 雄ネジ: NPT1/2" NPT3/4" NPT1" 溶接バージョン ソケット溶接バージョン | |
先端チップ部の形状 | 刻み テーパー | |
表面粗さ Ra | 32 μin(0.80 μm) | |
測定温度レンジ | タイプ T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) タイプ J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1,328 °F) タイプ E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1,508 °F) タイプ K: -270 °C ...1,150 °C (-454 °F ...2,102 °F) タイプ N: -270 °C ...1,150 °C (-454 °F ...2,102 °F) | |
最大プロセス圧力 (静的) | 標準:ASTM E-230に準拠 特殊:ASTM E-230に準拠 | |
精度 | 標準:ASTM E-230に準拠 特殊:ASTM E-230に準拠 | |
応答時間 | 設定に応じて異なります 63% rt = 15.0 秒 | |
組込型伝送器 | あり(4~20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATIONフィールドバス) | |
防爆認定 | FM XP CSA XP FM/CSA XP CSA GP | |
認証 | SIL (伝送器のみ) |