测量原理 | 显示仪,带控制单元 | |
测量原理 | Process meter with control unit | |
功能 | Display Loop power supply Transmitter functionality Barrier Signal isolation Calculation Limit alarm | |
显示 | Multicolor backlight LCD White/black/yellow Bargraph Unit TAG Alarm warning in plain text | |
电源 | 20...250V AC/DC | |
输入 | 2 x universal (U, I, R, RTD, TC) | |
输出 | 1 x loop power supply | |
输出 | 1 x loop power supply | |
软件功能 | Linearization Minimum value per channel Maximum value per channel Calculation Band value monitoring | |
证书 | ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC CSA General Purpose CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC NEPSI [Ex ia] IIC UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC marine certificate | |
SIL | 2 | |
盘装 | panel mounting |
测量原理 | 显示 | |
功能 | 显示 回路供电电源 变送器功能 安全栅 信号隔离 计算 限位报警 | |
证书 | ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 GL船级认证 | |
输入 | 2路通用信号(U、I、R、RTD、TC) | |
输出 | 2路模拟量输出(电流、电压) 1路回路供电 | |
继电器输出 | 2个可切换触点 1路集电极开路 | |
辅助电源/回路电源 | 20...250V AC/DC | |
外形尺寸(wxhxd) | 盘装型外壳:
96 x 48 x 175 mm (3.78" x 1.89" x 6.89") | |
软件 | 线性化 每个通道的最小值 每个通道的最大值 计算 数值区间监测 | |
操作 | 3个按键 CDI接口,连接PC上的USB和组态设置软件FieldCare | |
显示 | 彩色背光LCD液晶显示 白色/黑色/黄色 棒图 单位 TAG 纯文本报警警告 |