Технические характеристики

Концентрация
Принциип измеренияОптический датчик
ПрименениеИзмерение цвета
Измерение содержания взвешенных твердых частиц
Раздел фаз
Диапазон измерения0-2,5 AU 0-50 OD (в зависимости от длины оптического пути)
МатериалКорпус датчика: нержавеющая сталь 316L
Рабочая температура0...90 °C (32...194 °F) непрерывно макс. 130 °C (266 °F) в течение 2 часов
Рабочее давление0-100 бар (в зависимости от проточной арматуры)
Сертификаты на взрывозащитуКорпус лампы: ATEX II 2G EEx d IIC T5 FM кл.1, разд. 1, группа B, C, D
Степень защитыIP 65 (NEMA 4)