技术参数

连续料位测量
测量原理固体物位雷达
特点/应用适用简单应用:
在固体料仓或储罐上进行可靠的非接触料位测量
特点多路回波跟踪确保安全性和可靠性
HistoROM智能数据存储单元
电源/通信两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus)
四限制(HART)

频率K波段(约26 GHz)
天线喇叭天线,DN80/3",PP填充
喇叭天线,DN100/4",PP填充
测量精度+/- 3 mm (0.12 in)
环境温度-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
过程温度-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...3 bar
(真空...43.5 psi)
主要接液部件PP、UP
过程连接法兰:
UNI DN80...DN150
(3"...6")
安装架
最大测量距离30 m (98 ft)
通信4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC

安全认证SIL

选项显示单元
用户自定义参数

应用限制Dk < 1.6
以下因素会减小最大量程:
反射特性不佳的介质
安息角
十分松散的固体散料表面,例如气动进料过程中的轻质散料
粘附,特别是潮湿介质粘附