Technische Daten

Kontinuierlich / Flüssig
MessprinzipFüllstand Radar
Merkmal / Anwendung- Typische Wasser-& Abwasseranwendungen (bspw. offene Becken, Kanäle, Flüsse, Überlaufbecken, Pumpensumpf,…);
- Anwendungen in Hilfskreisläufen in allen Industrien;
- Lagerbehälter
SpezialitätenBluetooth® Inbetriebnahme
Bedienung und Wartung mit SmartBlue App
Versorgung / Kommunikation2-wire (HART, 4…20 mA),
Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
FrequenzK-band (~26 GHz)
Genauigkeit+/- 2 mm (0,08")
Prozesstemperatur-40…+80 °C
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck-1…3 bar
Prozessseitige HauptmaterialienPVDF, PBT
ProzessanschlussGewinde:
G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",

Flansch:
UNI DN80….DN150 (3"…6")
Max. Messdistanz10 m (DN40);
20 m (= >DN80)
Kommunikation4...20mA HART
Drahtlose Bluetooth® Technologie
Zertifikate / AbnahmenATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC

OptionenApp 'SmartBlue' zur Inbetriebnahme und Betrieb mittels Bluetooth®,
Abgesetzte Anzeige und Bedienung mittels HART Prozessanzeiger RIA15 verfügbar in Bestellstruktur,
Überflutungsschutzhülse,
Verschiedene Montagemöglichkeiten
AnwendungsgrenzenDK < 4:
FMR5x;
Turbulente Oberflächen:
FMR5x;
Ammoniakhaltiger Gasraum::
FMR54 im Schwallrohr;
Starke Ansatzbildung:
FMR54 ggf. mit Spülluft