Principe de mesure | Capacitif | |
Caractéristiques / Applications | Sonde à double tige Préconfigurée en usine 0%...100% Matériaux anticorrosion de haute qualité (fibre de carbone, inox) Adapté pour les liquides agressifs (de nombreux acides et bases) | |
Spécificités | Kit de raccourcissement de la sonde disponible | |
Alimentation / Communication | 10 ... 30 VDC | |
Précision | < 1% | |
Température ambiante | -40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F) | |
Température de process | -40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F) | |
Pression process / Limite surpress. max. | Vide ... 10 bar (Vide ... 145 psi) | |
Pièces en contact avec le produit | Tiges de sonde : 316L/1.4404 / PP Option : fibre de carbone revêtue PP | |
Raccord process | G 1½ NPT 1½ | |
Longueur de sonde | Longueur totale de la sonde 2,5 m | |
Distance de mesure max. | 2,5 m (8 ft) | |
Communication | 4 ... 20 mA | |
Certificats / Agréments | ATEX, CSA, CSA C/US | |
Agréments de sécurité | Sécurité antidébordement WHG | |
Options | Affichage | |
Limites de lʹapplication | Produits non conducteurs changeants
< 3 0 μS/cm Liquides fortement visqueux > 2 000 cst |