Principe de mesure | Hydrostatique | |
Caractéristiques / Applications | Transmetteur de pression pour la mesure de pression ou de niveau hydrostatique avec cellule de mesure CONTITE métallique affleurante :
- soudé hermétiquement - résistance à la condensation - résistance aux variations climatiques - stabilité à long terme - Effets thermiques modérés Version compacte Plateforme d'appareil modulaire | |
Spécificités | Fonctions diagnostic | |
Alimentation / Communication | 4...20mA HART : 10,5...45V DC Ex ia : 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus : 9...32V DC (Non Ex) | |
Précision | Standard 0,1%
En option 0,075% | |
Stabilité à long terme | 0,05% de URL/an | |
Température ambiante | -40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F) | |
Température de process | -10 °C...100 °C (14 °F...212 °F) | |
Pression process / Limite surpress. max. | 40 bar (600 psi) | |
Gamme de mesure de pression | 100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi) | |
Pièces en contact avec le produit | Alloy C 316L | |
Raccord process | Filetage : G1 1/2, MNPT1/2 Bride : DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K | |
Raccord process hygiénique | Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD | |
Distance de mesure max. | 100 m (328ft) H2O | |
Communication | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
Certificats / Agréments | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC | |
Agréments de sécurité | Sécurité antidébordement WHG SIL | |
Agréments de conception | EN10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 | |
Agréments hygiéniques | 3A, EHEDG CoC ASME-BPE | |
Agrément Marine | GL/ DNV | |
Agréments eau potable | NSF | |
Options | HistoROM/M-Dat Affichage numérique 4 lignes Boîtier inox ou aluminium Boîtier séparé | |
Limites de lʹapplication | Cellule de mesure : Contite,
résistante à la condensation, étanche à l'eau,
métallique, soudée En cas de présence de pression, il est possible d'utiliser la mesure de pression différentielle avec deux transmetteurs de pression. Respecter le rapport pression de tête / pression hydrostatique |
Principe de mesure | Pression hydrostatique | |
Caractéristique | Transmetteur de pression pour la mesure de pression ou de niveau hydrostatique avec cellule de mesure CONTITE métallique affleurante :
- soudé hermétiquement - résistance à la condensation - résistance aux variations climatiques - stabilité à long terme - Effets thermiques modérés Version compacte Plateforme d'appareil modulaire | |
Tension d'alimentation | 4...20 mA HART 10,5...45 VDC (Non Ex) : Ex ia : 10,5...30 VDC PROFIBUS PA: 9...32 VDC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus : 9...32 VDC (Non Ex) | |
Précision de référence | Standard 0,1%
En option 0,075% | |
Stabilité à long terme | 0,05% de URL/an | |
Température de process | -10 °C...100 °C (14 °F...212 °F) | |
Température ambiante | -40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F) | |
Cellule de mesure | 100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi) | |
Plus petite étendue étalonnable | 25 mbar (3.63 psi) | |
Résistance à la dépression | 0 mbar abs. | |
Limite de surpression max. | 40 bar (600 psi) | |
Raccord process | Filetage : G1 1/2, MNPT1/2 Bride : DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K | |
Raccord process hygiénique | Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD | |
Matériau de la membrane de process | 316L, AlloyC, Or-rhodium | |
Matérieu du joint | Aucun, cellule de mesure soudée | |
Liquide de remplissage | Huile inerte, Huile synthétique | |
Matériau du boîtier | 316L, fonte d'alu moulée | |
Communication | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
Certificats / Agréments | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC | |
Agréments de sécurité | Sécurité antidébordement WHG SIL | |
Agréments de conception | EN10204-3.1 NACE MR0175 MR0103 | |
Agréments hygiéniques | 3A, EHEDG CoC ASME-BPE | |
Agréments Marine | GL, DNV | |
Agréments eau potable | NSF | |
Spécificités | Membrane revêtue or-rhodium |