Measuring Principle | Ultrasónico | |
Característica / Aplicación | Versión separada con caja para montaje en campo o caja para raíl de fijación superior destinada a la instrumentación del armario de control, 300 m entre el sensor y el transmisor | |
Suministro / Comunicación | A 4 hilos (HART, Profibus DP) | |
Precisión | +/-2 mm + 0,17 % de la distancia medida | |
Temperatura ambiente | -40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F) | |
Temperatura del proceso | -40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F) | |
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx. | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi) | |
Principales partes húmedas | UP (poliéster no saturado) Silicón / Al PTFE recubierto | |
Conexión a proceso | G / NPT 1" | |
Distancia de bloqueo | 0.6 m (2 ft) | |
Máx. distancia de medición | Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft) | |
Comunicación | Transmisor: 4...20 mA HART Profibus DP | |
Certificados / Aprobaciones | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex | |
Opciones | Segunda salida de 4...20 mA | |
Componentes | Transmisor: FMU90, FMU95 | |
Límites de la aplicación | For tank farms scanner: FMU95 |
Measuring Principle | Ultrasónico | |
Característica / Aplicación | Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor | |
Suministro / Comunicación | 4 hilos (HART, Profibus DP) | |
Precisión | +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida | |
Temperatura ambiente | -40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F) | |
Temperatura del proceso | -40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F) | |
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx. | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi) | |
Principales partes húmedas | UP (poliéster no saturado) Silicón / Al PTFE recubierto | |
Conexión a proceso | G / NPT 1" | |
Distancia de bloqueo | 0.6 m (2 ft) | |
Máx. distancia de medición | 15 m (50 ft) | |
Comunicación | Transmisor: 4 ... 20 mA HART Profibus DP | |
Certificados / Aprobaciones | ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex | |
Opciones | Segunda salida 4...20mA | |
Componentes | Transmisor: FMU90 |