Measuring Principle | Conductivo | |
Aplicación | Laboratory measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals | |
Instalación | Inductive plug-head for digital sensors with Memosens technology and M8 or M12 plug to connect to the transmitter. | |
Característica | Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-field and corrosion. | |
Diseño | Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head. No open contacts, resistant against huminity. | |
Dimensión | Diameter: 4.5 mm ( 0.18" ) Cores: 2x2 cores, twisted paires Length: 1.5 m +3 m (4.9 ft+ 9.8 ft ) | |
Certificación Ex | IECEX EX ia II C T6 Ga ATEX EX II 1G Ex ia II C T6 Ga | |
Protección contra ingreso | IP65 |
Measuring Principle | Medición de oxígeno amperométrica | |
Aplicación | Laboratory measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals | |
Instalación | Inductive plug-head for digital sensors with Memosens technology and M8 or M12 plug to connect to the transmitter. | |
Característica | Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-field and corrosion. | |
Diseño | Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head. No open contacts, resistant against huminity. | |
Dimensión | Diameter: 4.5 mm ( 0.18" ) Cores: 2x2 cores, twisted paires Length: 1.5 m +3 m (4.9 ft+ 9.8 ft ) | |
Certificación Ex | IECEX EX ia II C T6 Ga ATEX EX II 1G Ex ia II C T6 Ga | |
Conexión | IP65 |
Measuring Principle | Potenciométrico | |
Aplicación | Laboratorio: cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición | |
Instalación | Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y conector M8 o M12 para conectar al transmisor. | |
Característica | Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía. No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión. | |
Diseño | Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión. Sin contactos abiertos, resistente a la humedad. | |
Material | PEEK/TPE | |
Dimensión | Diámetro: 4,5 mm (0,18") Conectores: 2x2 conectores, pares trenzados Longitud: 1,5 m + 3 m (4,9 ft + 9,8 ft) | |
Certificación Ex | IECEX EX ia II C T6 Ga ATEX EX II 1G Ex ia II C T6 Ga | |
Protección contra ingreso | IP 65 |