Принциип измерения | 1-лучевое рассеянное излучение | |
Применение | Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries
| |
Монтаж | Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels | |
Конструкция | 40 mm sensor | |
Габаритные размеры | 40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm | |
Материал | Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS Optical windows: sapphire O-rings: EPDM | |
Диапазон измерения | 0.000 to 4000 FNU | |
Рабочее давление | debar abs | |
Рабочая температура | deC | |
Степень защиты | IP68 | |
Выходной сигнал | Memosens
|
Принциип измерения | 1-лучевое рассеянное излучение | |
Применение | Измерение мутности: На всех этапах водоподготовки, на входе в водопроводные сооружения, для контроля и обратной промывки фильтров, в сетях питьевой воды, на выходе из водопроводных сооружений | |
Монтаж | Врезной в точке измерения, датчик с зажимом,проточная ячейка, датчик с зажимом,
выдвижной, датчик прямой, погружной в открытых каналах | |
Диапазон измерения | 0,000... 4000 FNU | |
Принцип измерения | Нефелометрический метод измерения (90° рассеивание) в соответствии с ISO7027 | |
Конструкция | Датчик, 40мм | |
Материал | Датчик: нержавеющая сталь 1.4404 Дисплей: сапфир, кварц Уплотнение: EPDM | |
Габаритные размеры | версия 40мм, гигиеническое зажимное присоединение
320 x 40 мм | |
Рабочая температура | -20... 85°C | |
Рабочее давление | 0.5 .. 10 бар абс | |
Датчик температуры | -20... 85°C | |
Степень защиты | IP68 | |
Выходной сигнал | Memosens | |
Дополнительные сертификаты | ISO 7027 |