Principe de mesure | Lumière pulsée à faisceau unique | |
Application | Mesure de la turbidité dans :
l'eau potable et l'eau de traitement
L'eau salée
Utilitées de toutes les industries
| |
Installation | Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels | |
Design | Capteur 40 mm | |
Dimensions | design 40 mm, version Clamp hygiénique
320 x 40 mm | |
Matériau | Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS Optical windows: sapphire O-rings: EPDM | |
Gamme de mesure | 0.000 à 4000 FNU | |
Pression de process | debar abs | |
Température de process | deC | |
Indice de protection | IP68 | |
Sortie / communication | Memosens |
Principe de mesure | Lumière pulsée à faisceau unique | |
Application | Mesure de turbidité dans : Eau potable et eau de process Eau salée Utilités pour toutes industries | |
Installation | Inline in-situ, capteur avec clamp, chambre de passage, capteur avec clamp, rétractable, capteur droit, immersion en canal ouvert | |
Gamme de mesure | 0.000 à 4000 FNU | |
Principe de mesure | Capteur de turbidité néphélométrique (diffusion à 90°) selon ISO7027 | |
Design | Capteur 40 mm | |
Matériau | Version inox : 1,4404 Version plastique : tête : PEEK, sonde : PPS Fenêtre optique : saphir Joints : EPDM | |
Dimensions | Construction 40 mm, version clamp hygiénique 320 x 40 mm | |
Température de process | Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F) Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) | |
Pression de process | Version inox : 0,5 à 10 bar abs (7,3 à 145 psi abs) Version plastique : 0,5 à 6 bar abs (7,3 à 87 psi abs) | |
Capteur de température | Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F) Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) | |
Indice de protection | IP68 | |
Sortie / communication | Memosens | |
Certifications additionnelles | ISO 7027 |