Technical data

ORP / Redox
Measuring PrincipleSensor ORP / Redox
Aplicación- Aplicaciones higiénicas y estériles.- Productos farmacéuticos, biotecnología, fermentadores, medios contaminantes.
Característica- Electrodo digital con Tecnología Memosens.- Electrodo compacto de gel con diafragma cerámico.- Tapa de platino- Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable- alta precisión
Rango de medición-1500mV - +1500mV
Principio de medición- diafragma cerámico - doble cámara y doble referencia al gel - Anillo de platino
DimensiónDiámetro: 12mm Longitud del eje: 120,225,360mm
Temperatura del proceso-15°C - 140°C
Presión de procesomáx.. 16bar
Certificación ExATEX
FM
CSA

ConexiónTransmisión inductiva de señales de medición digitales.
Protección contra ingresoIP68
Certificados AdicionalesEHEDG