Принциип измерения | Стеклянный электрод | |
Применение | Высокое быстроедействие и точность измерений. Для сред с быстроизменяющимся составом и низкой проводимостью. | |
Характеристики | Жидкий (пополняемый) электролит обеспечивает высокое быстродействие. | |
Диапазон измерения | pH 0-14 | |
Принцип измерения | Жидкий электролит KCl с керамической диафрагмой | |
Конструкция | Все исполнения электрода предусматривают возможность установки датчика температуры. | |
Материал | Стекло / керамика | |
Габаритные размеры | Диаметр: 12мм Длина: 120, 225, 360 и 425 мм | |
Рабочая температура | макс. 135°C | |
Рабочее давление | макс. 10 бар | |
Датчик температуры | Опционально со встроенным датчиком температуры Pt100 | |
Сертификаты на взрывозащиту | Не требует сертификации. | |
Подключение | Разъем TOP68 | |
Степень защиты | IP 68 | |
Дополнительные сертификаты | 3A |