Technická data

ORP/Redox potenciál
Měřicí principSenzor ORP
AplikaceStandardní aplikace v procesu a životním prostředí. Dlouhodobý monitoring, procesy s malými změnami.
CharakteristikaVelmi robustní verze pro vysoké zatížením / vysoký tlak, integrované vyrovnání potenciálů.
Rozsah měření−1 500 mV až +1 500 mV
Princip měřeníGelová kompaktní elektroda s teflonovou diafragmou a dvojitou gelovou referencí
měřicí část v podobě zlatého kontaktu nebo platinového kroužku.
ProvedeníVšechny délky senzoru s teplotním čidlem
pokročilá gelová technologie
MateriálSkleněná elektroda s diafragmou z PTFE a zlatým kontaktem nebo platinovým kroužkem.
RozměrPrůměr: 12 mm (0,46 palce)
Délky stonku: 120, 220, 360 a 425 mm
(4,68, 8,77, 14,04 a 16,57 palce)
Procesní teplotamax. 135 °C (274 °F)
Procesní tlakmax. 16 bar (230 psi)
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchuJednoduché provozní zařízení, není potřeba žádná certifikace.
PřipojeníPřipojovací hlavice TOP68
KrytíIP 68
Další certifikaceBiokompatibilita podle ISO 10993-5 a USP (aktuální verze).
Certifikát TÜV na tlakovou odolnost s bezpečností při min. trojnásobném přetlaku.