Principe de mesure | Potentiométrique | |
Application | Surveillance à long terme, process avec peu de changement Traitement de l'eau et des eaux usées | |
Caractéristique | Electrodes de pH analogiques, numériques pour les applications standard en technologie de process et en ingénierie de l'environnement Diaphragme PTFE anticolmatage, sonde de température intégrée | |
Gamme de mesure | pH 0 à 14 | |
Principe de mesure | Electrode gel compacte avec diaphragme annulaire PTFE. | |
Design | Toutes les longueurs de tige avec sonde de température Technologie Advanced Gel Electrode numérique avec technologie Memosens | |
Matériau | Verre et PTFE | |
Dimensions | Diamètre : 12 mm (0.47 inch) Longueur de tige : 120, 225 et 360 mm (4.72, 8.86 et 14.17 inch) | |
Température de process | 0 à 135 °C (32 à 275 °F) | |
Pression de process | 1 à 17 bar (15 à 246 psi) | |
Capteur de température | NTC 30K | |
Certification Ex | ATEX, FM, CSA, NEPSI | |
Raccordement | Tête de raccordement numérique inductive, avec technologie Memosens. | |
Indice de protection | IP68 | |
Certifications additionnelles | Egalement disponible en version SIL |