Principe de mesure | Capteur redox | |
Application | Industrie chimique, industrie du papier, eaux usées, eau industrielle, centrales électriques, usines d'incinération, industrie du sucre | |
Installation | Support rétractable avec vanne d'arrêt | |
Caractéristique | Cuve ouverte et fermée, conduite (min. DN80) | |
Design | Actionnement manuel ou pneumatique Vanne d'arrêt manuelle ou pneumatique Peut être entièrement automatisé avec CPC30 / 300 Chambre de rinçage intégrée avec raccord G 1/4" ou NPT 1/4" | |
Matériau | Joints : EPDM / FPM / perfluoroélastomère Support d'électrode : inox 1.4404 Vanne d'arrêt : inox 1.4401, PTFE Joint de sécurité à l'entrée : PVDF, PTFE, Viton Joint de sécurité anti-retour : PVDF, inox 1.4404 Piquage pour raccord de rinçage : inox 1.4404 | |
Dimensions | Profondeur d'immersion : 61 à 235 mm (2.4 inch à 9.25 inch) | |
Température de process | Cylindre de pression PA (uniquement manuel) : Max. 80 °C (176 °F) Cylindre de pression inox : jusqu'à 100 °C (212 °F) avec fonctionnement continu jusqu'à 6 bar (87 psi) | |
Pression de process | Cylindre de pression PA : Max. 6 bar (87 psi) Cylindre de pression inox : Max. 10 bar (145 psi) Joint de sécurité anti-retour pneumatique : 6 bar à 100 °C (87 psi à 212 °F) | |
Raccordement | Taraudage G1, DN50, DN65, ANSI 2" | |
Certifications additionnelles | 3.1.B EN 10204 |
Principe de mesure | Potentiométrique | |
Application | Industrie chimique, industrie du papier, eaux usées, eau industrielle, centrales électriques, usines d'incinération, industrie du sucre | |
Installation | Support rétractable avec vanne d'arrêt | |
Caractéristique | Cuve ouverte et fermée, conduite (min. DN80) | |
Design | Actionnement manuel ou pneumatique Vanne d'arrêt manuelle ou pneumatique Peut être entièrement automatisé avec CPC30 / 300 Chambre de rinçage intégrée avec raccord G 1/4" ou NPT 1/4" | |
Matériau | Joints : EPDM / FPM / perfluoroélastomère Support d'électrode : inox 1.4404 Vanne d'arrêt : inox 1.4401, PTFE Joint de sécurité à l'entrée : PVDF, PTFE, Viton Joint de sécurité anti-retour : PVDF, inox 1.4404 Piquage pour raccord de rinçage : inox 1.4404 | |
Dimensions | Profondeur d'immersion : 61 à 235 mm (2.4 inch à 9.25 inch) | |
Température de process | Cylindre de pression PA (uniquement manuel) : Max. 80 °C (176 °F) Cylindre de pression inox : jusqu'à 100 °C (212 °F) avec fonctionnement continu jusqu'à 6 bar (87 psi) | |
Pression de process | Cylindre de pression PA : Max. 6 bar (87 psi) Cylindre de pression inox : Max. 10 bar (145 psi) Joint de sécurité anti-retour pneumatique : 6 bar à 100 °C (87 psi à 212 °F) | |
Raccordement | Taraudage G1, DN50, DN65, ANSI 2" | |
Certifications additionnelles | 3.1. selon EN 10204 |