Principe de mesure | Conductif | |
Application | Etalonnage de boucles de mesure de conductivité dans des applications d'eau ultrapure dans l'industrie pharmaceutique ; étalonnage de mesure de process relatives à la qualité dans l'eau ultrapure jusqu'à 20 µS/cm | |
Caractéristique | Boîtier de mesure étalonné en usine avec certificat pour la mesure comparative dans l'eau ultrapure jusqu'à 20 µS/cm | |
Gamme de mesure | 0,04 µS/cm - 20 µS/cm | |
Principe de mesure | Mesure de conductivité conductive | |
Design | Le boîtier compact contient une boucle de conductivité étalonnée en usine et une chambre de passage | |
Matériau | Boîtier : résine moulée hautes performances Capteur de conductivité CLS15D : inox 316 L, PES-GF20 Chambre de passage : PVDF | |
Dimensions | 20.9" x 17.4" x 8.5" | |
Température de process | 0.. 100 °C 32 .. 210 °F | |
Pression de process | 87 psi | |
Indice de protection | IP67 si fermé sans cordon électrique | |
Certifications additionnelles | Certificat d'étalonnage en usine selon ASTM 5391-93, traçable selon SRM à partir de NIST et DaakS |