Messprinzip | Konduktiv | |
Anwendung | Kalibrieren von Messeinrichtungen in Reinwasserapplikationen in der Pharmaindustrie,Kalibrieren von qualitätsrelevanten Prozessmessungen im Reinstwasser bis 20µS/cm;
Kalibrierung von In-line-Messungen nach Revision oder Betriebsunterbrechung | |
Merkmal | Werkskalibrierter Messkoffer mit Zertifikat zur Vergleichsmessung in Reinstwasser bis 20µS/cm. | |
Messbereich | 0,04µS/cm - 20µS/cm | |
Messprinzip | Konduktive Leitfähigkeitsmessung | |
Design | Kompakter Koffer mit werkskalibrierter Leitfähigkeitsmesskette und Durchflusskammer | |
Material | Koffer: injection molded high performance resin Messzelle CLS15D : Edelstahl 1.4435,PES-GF20 Durchflussarmatur: PVDF | |
Maße | 530 x 442 x 215 mm | |
Prozesstemperatur | 0 ...100C | |
Prozessdruck | 6 bar | |
Anschluss-Schutzart | IP67 bei geschlossenem Koffer ohne Netzanschluss | |
Zusätzliche Zertifikate | Kalibrierzertifikat gemäss ASTM 5391-93,rückführbar auf SRM von NIST und DAkkS |