技术参数

电导率
测量原理电感式
应用污水、过程
特点电感式电导率传感器采用强耐腐蚀的材质,在过程应用中进行电导率和浓度测量。
测量范围2µS/cm...2000 mS/cm
测量原理电感式电导率测量
设计- 不直接接液,传感器涂层采用强耐腐蚀的材质。
材质PEEK或PFA
外形尺寸电极:外径约为47 mm,内径约为15 mm
过程温度最高125°C (PEEK)
(254°F),最高 125°C (PFA)
(254°F)
过程压力最大20 bar (PEEK)
(290 psi),最大16 bar (PFA)
(233 psi)
温度传感器内置Pt1000
防爆认证ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
连接过程连接:NPT1"、DN50、AINSI、JIS;电缆:整体电缆连接。
防护等级IP67
其他证书电极常数标定证书。