Measuring Principle | Conductivo | |
Aplicación | Agua, aguas residuales, de proceso, de separación de productos, aguas industriales | |
Característica | Sistema de 2 electrodos para aplicaciones en el rango de aplicación medio | |
Rango de medición | k=1: 10 µS/cm a 20 mS/cm | |
Principio de medición | Célula de conductividad conductiva con electrodos de grafito para las aplicaciones de rango medio
| |
Diseño | Sistema de 2 electrodos con electrodos dispuestos de forma paralela | |
Material | Eje del sensor: PES Electrodos: grafito | |
Dimensión | Diámetro: 24 mm (0,94 in) Longitud: 61 mm (2,40 in) | |
Temperatura del proceso | –20 a 135 °C a 3,5 bar abs (–4 a 275 °F a 50 psi) | |
Presión de proceso | 17 bar abs a 20 °C (246 psi a 68 °F) | |
Sensor de temperatura | NTC 30 k | |
Certificación Ex | ATEX, NEPSI, EAC | |
Conexión | Conexión a proceso: DN 25, DN 40, G1, NPT 1" Cable: conector Memosens CYK10 | |
Protección contra ingreso | IP68 (conector) |