Messprinzip | |
Merkmal | Rückspülfilter zur Probenaufbereitung mit Filterelementen von 50µm bis 200µm je nach Ausprägung für den Zu- oder Ablauf einer Kläranlage. Im Zulauf ist eine Vörderpumpe mit Schneidwekzeug erforderlich.
|
Größe | 438 x 650 x 250 mm
|
Design | Rückspülfiltersystem komplett montiert auf einer Montageplatte
|
Prozesstemperatur | 5°C - 40°C
|
Umgebungstemperatur | 0°C - 50°C
|
Prozessdruck | 0,2 - 4 bar
|
Probenflussrate | 1 bis 2,5 m^3/h
|
Besonderheiten | Rückspülung mit Druckluft oder Brauchwasser
|
Anwendung | Wasser / Abwasser / Pocesswasser
|
Hilfsenergie | 115 V AC / 60 Hz oder 230 V AC / 50 Hz oder 24V DC
|
Verbrauchsmaterialien | keine Filtermembranen erforderlich
|