Measuring Principle | Fotométrico UV | |
Característica | In situ (inmersión en proceso), extractiva con muestra y célula de caudal
Sensor fotométrico óptico para nitratos y CAE | |
Tamaño | 388/394 mm × 40 mm, en función de la versión | |
Diseño | Sensor de 40 mm, acero inoxidable 316L | |
Temperatura del proceso | 5 a 50 °C (41 a 120 °F) | |
Temperatura ambiente | –20 a 60 °C (–4 a 140 °F) | |
Especiales | G1, NPT 3/4 IP 68 (1 m/3,3 ft) columna de agua con 1N KCl durante 60 días | |
Aplicación | Agua para consumo, aguas residuales de procesos biológicos, aguas efluentes de depuradoras Monitorización de aguas superficiales | |
Rango de medición | 0,01 a 20 mg/l / 0,1 a 50 mg/l de NO3-N 0,04 a 80 mg/l / 0,4 a 200 mg/l de NO3 0,1 a 50 1/m / 0,5 a 250 1/m / 1,5 a 700 1/m SAC 0,15 a 75 mg/l / 0,75 a 370 mg/l / 2,5 a 1.000 mg/l DQO (254 nm) 0,06 a 30 mg/l / 0,3 a 150 mg/l / 0,9 a 410 mg/l TOC (254 nm) |