Caractéristique technique

Analyseur
Principe de mesurePhotométrie UV
CaractéristiqueIn-situ (immersion dans le process), avec échantillon et chambre de passage Capteur photométrique optique pour les nitrates et le CAS
Dimensionsenv. 390 mm x 40 mm
DesignCapteur de 40 mm, inox Inox 316L
Température de process5 ... 50 °C / 41 ... 120 °F
Température ambiante-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Exécutions spécialesG1, NPT3/4 IP68 (1m/3,3ft), colonne d'eau avec 1N KCl pendant 60 jours
ApplicationEau potable, eaux usées biologiques, effluents de STEP
Surveillance des eaux de surface
Gamme de mesure0,01 à 20 mg/l / 0,1 à 50 mg/l NO3-N
0,04 à 80 mg/l / 0,4 à 200 mg/l NO3
0,1 à 50 1/m / 0,5 à 250 1/m / 1,5 à 700 1/m CAS
0,15 à 75 mg/l / 0,75 à 370 mg/l / 2,5 à 1000 mg/l DCO (254 nm)
0,06 à 30 mg/l / 0,3 à 150 mg/l / 0,9 à 410 mg/l COT (254 nm)