技术参数

分析仪
测量原理比色
特点化学需氧量(COD)分析仪
尺寸机柜
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
立柜
1693 x 530 x 417 mm
66.65 x 20.87 x 16.42 in
设计开放式安装、机柜和立柜
高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
过程温度4...40 °C (39...104 °F)
环境温度5...40 °C (41...104 °F)
过程压力大气压
探头处的流速> 100 ml/min.
探头的一致性均匀水样
特殊要求轻松升级至测量站,最多可以连接四路Memosens数字式传感器
自动标定和自动清洗
用户自行设置测量、清洗和标定间隔时间
自抽取式分析仪,带光学计量单位l
稀释单元(可选)
数字式通信,允许远程访问
应用环境监测,以及工业废水和市政污水处理中的限定值监测
电源100...120 VAC / 200...240 VAC ± 10%
50 ± 1或60 ± 1.2 Hz
输出2路0/4 ... 20 mA
Modbus RS485/TCP(可选)
网页服务器(可选)
EtherNet/IP
PROFIBUS DP
报警继电器
输入1个测量通道 1...4路Memosens数字传感器输入(可选)

测量范围10...5000 mg/l O2 COD
40...20000 mg/l O2 COD
耗材使用时需要使用试剂和标液CY80COD。