Measuring Principle | ||
Característica | Analizador de silicato | |
Tamaño | 648 x 436 x 250 mm 25.27 x 17.00 x 9.75pulgadas | |
Diseño | GRP, Acero inoxidable o estructura abierta | |
Temperatura del proceso | 10°C ... 30°C 50 ... 86°F | |
Temperatura ambiente | 5°C ... 40°C 41 ... 104°F | |
Presión de proceso | sin presión < 0,2 bar 3psi | |
Velocidad del caudal de la muestra | min. 5 ml/min | |
Uniformidad de las muestras | bajo contenido de sólidos(TS<50mg/l) | |
Especiales | en cualquier momento en condiciones adaptables en los suburbios o del cliente, versión de dos canales disponible, es posible la fertilización de muestras sin más bombeo | |
Aplicación | Plantas de energía | |
Fuente de alimentación | 115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz | |
Salida / comunicación | 0/4 ... 20 mA Contactos: 2 contactos de límite (por canal), 1 contacto de sistema de alarma | |
Rango de medición | 1 ... 200 µg/l SiO2 100 ... 5000 µg/l SiO2 | |
Consumibles | Químicos necesarios |