Принциип измерения | ||
Характеристики | Анализатор нитритов в питьевой воде | |
Размер | 648 x 436 x 250 мм | |
Конструкция | Стеклопластик, нержавеющая сталь или открытая панель | |
Рабочая температура | 4°C ... 40°C 40 ... 104°F | |
Температура окружающей среды | 5°C ... 40°C | |
Рабочее давление | < 0,2 бар | |
Расход проб | мин. 5 мл/мин | |
Консистенция проб | малая концентрация взвесей (TS<50мг/л) | |
Особенности | доступно 2х-канальное исполнение | |
Применение | Водоснабжение и Водоотведение | |
Источник питания | 115 В AC / 230 В AC, 50/60 Гц | |
Выходной сигнал | 0/4 - 20мА; Контакты: 2 предельных реле (на канал), 1 системное аварийное реле | |
Диапазон измерения | 10... 500 мг/л N-NO2 0,1 ... 1,0 мг/л N-NO2 0,2 ... 3,0 мг/л N-NO2 | |
Расходные материалы | Необходимы реагенты |