测量原理 | ||
特点 | 铜分析仪 | |
尺寸 | 648 x 436 x 250 mm | |
设计 | GRP, 不锈钢或开口支架 | |
过程温度 | 10 ... 30℃ | |
环境温度 | 5 ... 40℃ | |
过程压力 | 压力 < 0,2 bar | |
探头处的流速 | 最小5 ml/min | |
探头的一致性 | 低含固量 (TS<50mg/l) | |
特殊要求 | 可根据实际状况修改,两通道型仪表 | |
应用 | 水/废水/过程水 | |
电源 | 115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz | |
输出 | 0/4 ... 20 mA;两个限位触点(每通道一个);1个系统报警触点 | |
测量范围 | 0,1 ... 2 mg/l Cu,0,2 ... 5 mg/l Cu | |
耗材 | 需要化学品 |