Principe de mesure | ||
Caractéristique | Analyseur de chlore | |
Dimensions | 648 x 436 x 250 mm 25.27 x 17.00 x 9.75inch | |
Design | GFK, inox ou construction ouverte | |
Température de process | 10 °C ... 30 °C 50 ... 86 °F | |
Température ambiante | 5 °C ... 40 °C 41 ... 104 °F | |
Pression de process | Sans pression < 0,2 bar 3 psi | |
Débit d'échantillon | min. 5 ml/min | |
Consistance de l'échantillon | sans matières solides (TS<50mg/l) | |
Exécutions spéciales | adaptable aux conditions du client/du terrain, version 2 voies possible, Dilution de l'échantillon possible sans pompe | |
Application | eau/ eaux usées/ eaux de process | |
Alimentation | 115 V AC / 230 V AC , 50/60 Hz | |
Sortie / communication | 0/4...20mA Alarme commune, 2 seuils (1 par voie), en option fin de mesure (en version 2 voies également choix d'affichage de la voie) | |
Gamme de mesure | 0,01 ... 1,0 mg/l Cl 0,1 ... 10 mg/l Cl | |
Consommables | réactifs nécessaires |