Messprinzip | ||
Merkmal | Analyser für Chlor | |
Größe | 648 x 436 x 250 mm | |
Design | GFK, Edelstahl oder offener Aufbau | |
Prozesstemperatur | 10°C ... 30°C | |
Umgebungstemperatur | 5°C ... 40°C | |
Prozessdruck | drucklos < 0,2 bar | |
Probenflussrate | min. 5 ml/min | |
Konsistenz der Probe | feststoffarm (TS<50mg/l) | |
Besonderheiten | jederzeit anpassbar an Vorort- / Kundenbedingungen , Zweikanalversion verfügbar, Probenverdüngung ohne weitere Pumpe möglich | |
Anwendung | Wasser / Abwasser / Pocesswasser | |
Hilfsenergie | 115 V AC / 230 V AC , 50/60 Hz | |
Ausgang / Kommunikation | 0/4 ... 20 mA Meldekontakte: 2 Grenzwertgeber (je Kanal), 1 Sammelstörmeldung, optional: Ende Messung ( bei Zweikanal auch Anzeige Messkanal wählbar) | |
Messbereich | 0,01 ... 1,0 mg/l Cl 0,1 ... 10 mg/l Cl | |
Verbrauchsmaterialien | Chemikalien erforderlich |