Принциип измерения | Ультразвуковой: расход | |
Заголовок для продукта | Прибор с экономичным преобразователем и автоматическим сканером частот для максимальной эффективности измерения.
Накладной прибор для измерения расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой воды и сточных вод. | |
Функции датчика | Низкие капиталовложения – экономическая эффективность растет с увеличением диаметра трубы (до DN 4000/156"). Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Прозрачность процесса - возможность диагностики.
Температура: –20 ... +80°C (-4 ...+176 °F). Класс защиты: IP68 (корпус типа 6P) для установки на затопленных трубах. Ударопрочность и устойчивость к вибрациям в соответствии с IEC 68-2-6. | |
Особенности преобразователя | Экономичный преобразователь - предназначен для простого применения. Быстрый и надежный пуск-наладка - меню быстрой установки. Автоматическое извлечение данных для обслуживания.
Алюминиевый полевой корпус преобразователя. 2-строчный дисплей с кнопочным управлением. HART. | |
Диапазон номинальных диаметров | Одноканальный, 1 или 2 тракта: DN15...2000 (1/2...80") | |
Смачиваемые материалы | Система с зажимным креплением:
Держатель датчика 1.4308/CF-8 Корпус датчика 1.4301/304 Крепежные ленты 1.4301/304 | |
Измеряемые параметры | Объемный расход, скорость звука, скорость потока, мощность сигнала, сумматор | |
Макс. погрешность измерения | Объемный расход:
±3% ИЗМ для DN15 ±2% ИЗМ для DN25...200 ±2% ИЗМ для размеров более DN200 | |
Диапазон измерения | 0,3...10 м/с (1...33 фут/с) | |
Макс. рабочее давление | не исп. | |
Диапазон температур продукта | -20...+80°C
0...+130°C (опция) | |
Диапазон окружающей температуры | -20...+60 °C | |
Материал корпуса сенсора | не исп. | |
Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием | |
Степень защиты | IP67, тип 4X для преобразователя
IP67, тип 4X для датчиков IP68, тип 6P для датчиков (опция). IP67 NEMA 4X | |
Дисплей/Настройка | 2-строчный дисплей с подсветкой, с тремя нажимными кнопками | |
Выходные сигналы | 1 x 4...20 мА HART (активный)
1 x импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) | |
Входные сигналы | не исп. | |
Цифровая связь | HART | |
Источник питания | 85...250 В перем. тока
20...28 В 11...40 В пост. тока | |
Сертификаты на взрывозащиту | Безопасные зоны
FM, CSA | |
Другие сертификаты и нормативы | Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100
Маркировка EAC | |
Безопасность изделия | Маркировка CE, C-Tick, EAC | |
Метрологические нормативы и сертификаты | Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100 |