Caractéristique technique

Liquides
Principe de mesureUltrasons / Débit
Caractéristiques principalesDébitmètre avec scannage de fréquence automatique pour des performances de mesure maximales et transmetteur économique.Mesure clamp-on du débit d'eau de process, d'eau salée, d'eau déminéralisée, d'eau potable et d'eaux usées.
Caractéristiques du capteurFaible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 4000). Pas de fuites supplémentaires – mesure sans contact avec le fluide depuis l'extérieur de la conduite. Transparence du process – capacité de diagnostic. Température du produit : –20 à +80 °C (-4 à +176 °F). Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P) pour les conduites sous l'eau.
Caractérisitiques du transmetteurTransmetteur économique – conçu pour des applications simples. Mise en service rapide et fiable – menu Quick Setup pour l'installation. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier du transmetteur de terrain en aluminium. Affichage 2 lignes avec boutons-poussoirs.
Gamme de diamètre nominal Monovoie, 1 ou 2 voies : DN15 à 2000 (1/2 à 80")
Matériaux en contact avec le produitSystème à clamper :
Support de capteur 1.4308/CF-8
Boîtier du capteur 1.4301/304
Bandes de cerclage 1.4301/304
Variables mesurées Débit volumique, vitesse du son, vitesse d'écoulement, intensité du signal, totalisateur
Erreur de mesure max.Débit volumique :
±3% de m. pour DN15
±2% de m. pour DN25 à 200
±2% de m. pour > DN200
Gamme de mesure 0,3 à 10 m/s (1 à 33 ft/s)
Pression de process max. N/A
Gamme de température du produit -20 à +80°C (-4 à +176 °F)
0 à +130°C (32 à +265 °F) en option
Gamme de température ambiante -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur N/A
Matériau du boîtier du transmetteur AlSi10Mg, revêtu
Indice de protection IP67, type 4X pour transmetteur
IP67 type 4X pour capteurs
IP68 type 6P pour capteurs (en option). IP67 NEMA 4X
Affichage/ExploitationAffichage 2 lignes rétroéclairé avec 3 boutons-poussoirs
Sorties 1x 4-20 mA HART (active)
1x sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées N/A
Communication numérique HART
Alimentation AC 85 à 250 V
20 à 28 V
DC 11 à 40 V
Certificats Ex Zone non explosible
FM, CSA
Autres agréments et certificats Vérification du débitmètre pour DN15, 25, 40, 50 & 100 uniquement
Marquage EAC
Sécurité du produit Marquage CE, C-Tick, EAC
Agréments et certificats métrologiques Vérification du débitmètre pour DN15, 25, 40, 50 & 100 uniquement