Принциип измерения | Кориолисовые расходомеры | |
Заголовок для продукта | Расходомер для применения на заправочных и распределяющих установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжиженного нефтяного газа во время заправки и распределения. | |
Функции датчика | Максимальная рабочая безопасность - надежность в экстремальных условиях среды
Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход,
плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках.
Значения расхода до 45 000 кг/ч (1654 фунтов/мин). Расчет объемного расхода
в соответствии с таблицей API 53. | |
Особенности преобразователя | Простое управление – оптимизировано для конкретной области применения. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный выход и подключение Modbus RS485. | |
Диапазон номинальных диаметров | DN 8...40 (³⁄₈...1½") | |
Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4539 (904L) Присоединение: 1.4404 (316/316L) | |
Измеряемые параметры | Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход | |
Макс. погрешность измерения | Массовый расход (жидкость): ±0,2 % Объемный расход (жидкость): ±0,3 % | |
Диапазон измерения | 0...45000 кг/ч (0...1650 фунт/мин) | |
Макс. рабочее давление | PN 40, класс 300, 63K | |
Диапазон температур продукта | –40...+125 °C (–40...+257 °F) | |
Диапазон окружающей температуры | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
Материал корпуса сенсора | 1.4301 (304), коррозионностойкий | |
Материал корпуса преобразователя | Литой алюминий с порошковым покрытием | |
Степень защиты | IP67, защитная оболочка типа 4X | |
Дисплей/Настройка | Без локального управления Возможна настройка через управляющее ПО | |
Выходные сигналы | Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом | |
Входные сигналы | Нет | |
Цифровая связь | Modbus RS485 | |
Источник питания | 10...30 В пост. тока 20...28 В перем. тока | |
Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL | |
Другие сертификаты и нормативы | Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), для коммерческого учета PED, CRN | |
Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), подтвержденная применимость для коммерческого учета | |
Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN | |
Сертификаты на материалы | Материал 3.1 |