Messprinzip | Coriolis | |
Produkt‐Headline | Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. | |
Messaufnehmer‐Features | Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . | |
Messumformer-Features | Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. | |
Nennweitenbereich | DN 8...250 (⅜...10") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) | |
Messgrössen | Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration | |
Max. Messabweichung | Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 % Massefluss (Gas): ±0,25 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ | |
Messbereich | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
Max. Prozessdruck | PN 100, Class 600, 63K | |
Messstofftemperaturbereich | Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl | |
Schutzart | Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69 | |
Anzeige/Bedienung | 4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang | |
Eingänge | Statuseingang 4-20mA-Eingang | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA | |
Energieversorgung | DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC | |
Produktsicherheit | CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung | |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Gas Kryogene Flüssigkeiten) MI-002, PTB | |
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate | LR-Zulassung, DNV Zulassung, ABS Zulassung, CCS Zulassung | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2002 | |
Materialzertifikate | 3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK | |
Hygienezulassungen und -zertifikate | 3-A, EHEDG, cGMP |
Messprinzip | Coriolis | |
Produkt-Headline | Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. | |
Messaufnehmer‐Features | Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . | |
Messumformer-Features | Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. | |
Nennweitenbereich | DN 8 to 250 (⅜ to 10") | |
Messstoffberührende Materialien | Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) | |
Messgrössen | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
Max. Messabweichung | Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
Messbereich | 0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min) | |
Max. Prozessdruck | PN 100, Class 600, 63K | |
Messstofftemperaturbereich | Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design | |
Schutzart | Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67 IP69 | |
Anzeige/Bedienung | 4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available | |
Ausgänge | 3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output | |
Eingänge | Status input
4-20 mA input | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA | |
Energieversorgung | DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC |
Messprinzip | Coriolis | |
Produkt‐Headline | Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. | |
Messaufnehmer‐Features | Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . | |
Messumformer-Features | Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. | |
Nennweitenbereich | DN 8...250 (⅜...10") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) | |
Messgrössen | Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte | |
Max. Messabweichung | Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 % Massefluss (Gas): ±0,25 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ | |
Messbereich | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
Max. Prozessdruck | PN 100, Class 600, 63K | |
Messstofftemperaturbereich | Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320...+302 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Option:–60...+60 °C (–76...+140 °F) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl | |
Schutzart | Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69 | |
Anzeige/Bedienung | 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang | |
Eingänge | Statuseingang
4-20mA-Eingang | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA | |
Energieversorgung | DC 24 V
AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC | |
Produktsicherheit | CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung | |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Gas, Kryogene Flüssigkeiten) MI-002, PTB | |
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate | LR-Zulassung, DNV Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung, CCS Zulassung | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2000 | |
Materialzertifikate | 3.1‐Material
NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK | |
Hygienezulassungen und -zertifikate | 3-A, EHEDG, cGMP |
Messprinzip | Coriolis | |
Produkt‐Headline | Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. | |
Messaufnehmer‐Features | Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . | |
Messumformer-Features | Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. | |
Nennweitenbereich | DN 8...250 (⅜...10") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) | |
Messgrössen | Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration | |
Max. Messabweichung | Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 % Massefluss (Gas): ±0,25 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ | |
Messbereich | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
Max. Prozessdruck | PN 100, Class 600, 63K | |
Messstofftemperaturbereich | Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl | |
Schutzart | IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69 | |
Anzeige/Bedienung | 4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang | |
Eingänge | Statuseingang 4-20mA-Eingang | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA | |
Energieversorgung | DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC | |
Produktsicherheit | CE, C-tick-Zeichen, EAC-Kennzeichnung | |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Gas, Kryogene Flüssigkeiten) MI-002, PTB | |
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate | LR-Zulassung, DNV Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung, CCS Zulassung | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2000 | |
Materialzertifikate | 3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK | |
Hygienezulassungen und -zertifikate | 3-A, EHEDG, cGMP |
Messprinzip | Coriolis | |
Produkt‐Headline | Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. | |
Messaufnehmer‐Features | Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . | |
Messumformer-Features | Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. | |
Nennweitenbereich | DN 8...250 (⅜...10") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) | |
Messgrössen | Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration | |
Max. Messabweichung | Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 % Massefluss (Gas): ±0,25 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ | |
Messbereich | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) | |
Max. Prozessdruck | PN 100, Class 600, 63K | |
Messstofftemperaturbereich | Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl | |
Schutzart | IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69 | |
Anzeige/Bedienung | 4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang | |
Eingänge | Statuseingang 4-20mA-Eingang | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA | |
Energieversorgung | DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC | |
Produktsicherheit | CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung | |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten) MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Gas, Kryogene Flüssigkeiten) MI-002, PTB | |
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate | LR-Zulassung, DNV Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung, CCS Zulassung | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2004 | |
Materialzertifikate | 3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK | |
Hygienezulassungen und -zertifikate | 3-A, EHEDG, cGMP |