Measuring Principle | Coriolis | |
Característica / Aplicación | Medidor de flujo másico Coriolis cumple con ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A | |
Temperatura ambiente | -20...+65°C (-4...+140°F) | |
Temperatura del proceso | -50...+200°C (-58...+392°F) | |
Presión de proceso absoluta | PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K | |
Partes húmedas | 316L/1.4435 | |
Salida | 4...20mA Pulso/Frecuencia (10KHz, activo/pasivo) Relevadores/Estatus | |
Certificados / Aprobaciones | ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI |
Measuring Principle | Coriolis | |
Título del producto | The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry. | |
Características del sensor | Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L). | |
Características del transmisor | Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version. | |
Rango de diámetro nominal | DN 8 to 50 (⅜ to 2") | |
Materiales húmedos | Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) | |
Variables medidas | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
Error de medición máx. | Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
Rango de medición | 0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min) | |
Máx. presión de proceso | PN 63, Class 300, 40K | |
Rango de temperatura del medio | –50 to +200 °C (–58 to +392 °F) | |
Rango de temperatura ambiente | Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) | |
Material de carcaza del sensor | 1.4301 (304), corrosion resistant | |
Material de la cubierta del transmisor | Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast | |
Grado de protección | IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure | |
Pantalla/Operación | 4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible | |
Salidas | 4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay | |
Entradas | 2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) | |
Comunicación digital | HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP | |
Suministro de energía | DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) | |
Aprobaciones para áreas peligrosas | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI | |
Seguridad del producto | CE, C-tick, EAC marking | |
Seguridad funcional | Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 | |
Aprobaciones y certificados metrológicos | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR | |
Certificados y aprobaciones de presión | PED, CRN | |
Certificados del material | 3.1 material | |
Aprobaciones higiénicas y certificados | 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE |
Measuring Principle | Coriolis | |
Título del producto | El especialista para ciencias biológicas con una funcionalidad de transmisor extendida. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas. | |
Características del sensor | La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L). | |
Características del transmisor | Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota. | |
Rango de diámetro nominal | DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2") | |
Materiales húmedos | Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) | |
Variables medidas | Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración | |
Error de medición máx. | Flujo másico (líquido): ±0.1 % Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 % Flujo másico (gas): ±0.5 % Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³ | |
Rango de medición | 0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min) | |
Máx. presión de proceso | PN 63, Clase 300, 40K | |
Rango de temperatura del medio | –50 a +200 °C (–58 a +392 °F) | |
Rango de temperatura ambiente | Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) | |
Material de carcaza del sensor | 1.4301 (304), resistente a la corrosión | |
Material de la cubierta del transmisor | Aluminio fundido con pintura electrostática 1.4301 (304), hoja CF3M (316L), fundido | |
Grado de protección | IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X | |
Pantalla/Operación | Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación | |
Salidas | 4 salidas modulares: 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador | |
Entradas | 2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva) | |
Comunicación digital | HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP | |
Suministro de energía | DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz) | |
Aprobaciones para áreas peligrosas | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS | |
Otras aprobaciones y certificados | 3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE | |
Seguridad del producto | CE, C-tick, EAC marking | |
Seguridad funcional | Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 | |
Aprobaciones y certificados metrológicos | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR | |
Certificados y aprobaciones de presión | PED, CRN | |
Certificados del material | 3.1 material | |
Aprobaciones higiénicas y certificados | 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE |
Measuring Principle | Coriolis | |
Título del producto | El especialista para ciencias biológicas con una funcionalidad de transmisor extendida. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas. | |
Características del sensor | La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L). | |
Características del transmisor | Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota. | |
Rango de diámetro nominal | DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2") | |
Materiales húmedos | Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) | |
Variables medidas | Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración | |
Error de medición máx. | Flujo másico (líquido): ±0.1 % Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 % Flujo másico (gas): ±0.5 % Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³ | |
Rango de medición | 0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min) | |
Máx. presión de proceso | PN 63, Clase 300, 40K | |
Rango de temperatura del medio | –50 a +200 °C (–58 a +392 °F) | |
Rango de temperatura ambiente | Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) | |
Material de carcaza del sensor | 1.4301 (304), resistente a la corrosión | |
Material de la cubierta del transmisor | Aluminio fundido con pintura electrostática 1.4301 (304), hoja CF3M (316L), fundido | |
Grado de protección | IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X | |
Pantalla/Operación | Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación | |
Salidas | 4 salidas modulares: 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador | |
Entradas | 2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva) | |
Comunicación digital | HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP | |
Suministro de energía | DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz) | |
Aprobaciones para áreas peligrosas | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS | |
Otras aprobaciones y certificados | 3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE | |
Seguridad del producto | CE, C-tick, EAC marking | |
Seguridad funcional | Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 | |
Aprobaciones y certificados metrológicos | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR | |
Certificados y aprobaciones de presión | PED, CRN | |
Certificados del material | 3.1 material | |
Aprobaciones higiénicas y certificados | 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE |