| 测量原理 | 电磁 | |
| 产品标题 | std_productprofile_product_usp_8077.
std_productprofile_product_field_of_application_8078. | |
| 传感器特点 | Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG). Wetted materials CIP, SIP cleanable. | |
| 变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART. | |
| 公称口径范围 | DN 2...150 1/12"...6" | |
| 接液部件材质 | 内衬:PFA
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂 | |
| 测量变量 | 体积流量 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s) | |
| 测量范围 | 0.06 dm3...600 m3/h (0.015...2650 gal/min) | |
| 最大过程压力 | PN 40、Cl. 150、JIS 20 K | |
| 介质温度范围 | –20...+150 °C (–4...+302 °F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 粉末压铸铝 | |
| 防护等级 | IP66/67, type 4X
分体式变送器:IP67, type 4X | |
| 显示/操作 | 两行显示,按键操作
通过现场显示单元和调试软件设置 | |
| 输出 | 4...20 mA HART(有源)
脉冲/频率/开关量输出(无源 ) | |
| 输入 | 无 | |
| 数字通信 | HART | |
| 电源 | 11...40 VDC
85...250 VAC(45...65 Hz) 20...28 VAC(45...65 Hz) | |
| 防爆认证 | FM CSA | |
| 产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 压力认证和证书 | PED | |
| 卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG、FDA | |