| 测量原理 | 热保护套管 | |
| 特点/应用 | 英标 出厂分段标定 陶瓷保护套管 卡套过程连接 替换TAF11 | |
| 顶部连接 | M24 x 1.5 带槽,适用DIN A表头 | |
| 最大标准插入深度 | 1.500 mm (59.06") | |
| 所需最大插入深度 | 4.000 mm (157.48") | |
| 过程连接 | 卡套: G3/4" G1" G11/2" 可调节法兰 | |
| 热保护套管底部管径 | 14.0 mm (0.55") 16.0 mm (0.59") 17.0 mm (0.68") 22.0 mm (0.87") 24.0 mm (0.94") 26.6 mm (1.05") | |
| 接液部件材质 | Ceramic (C610) silicon nitride ceramic (SiN) sintered silicon carbide (SiC) | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 | |
| 温度范围 | -50...1650 °C (-58...3.002 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 1 bar (15 psi) | |