测量原理 | 棒状热保护套管 | |
特点/应用 | US-style flanged process connections | |
顶部连接 | internal thread: 1/2" NPT | |
最大标准插入深度 | 24" | |
过程连接 | flange ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1" 900/1500 RF (B16.5) ASME 1.5" 150 RF (B16.5) ASME 1.5" 300 RF (B16.5) ASME 1.5" 600 RF (B16.5) ASME 1.5" 900/1500 RF (B16.5) ASME 2" 150 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5) ASME 2" 900/1500 RF (B16.5) ASME 3" 150 RF (B16.5) ASME 3" 300 RF (B16.5) ASME 3" 600 RF (B16.5) | |
热保护套管底部管径 | 3/4'' 7/8" 1 1/16" | |
接液部件材质 | 316/ 316L 304 others on request | |
接液部件表面光洁度(Ra) | 32 µin (0.80 µin) | |
热保护套管末端类型 | straight tapered stepped | |
温度范围 | -200...700 °C (-328...1.292 °F) | |
最大过程压力(静压) | 500 bar (7252 psi) | |
400 °C时最大过程压力 | depends on configuration |