技术参数

热保护套管
测量原理棒状热保护套管
特点/应用US-style
weld-in process connections

顶部连接internal thread:
1/2" NPT
最大标准插入深度24"
过程连接weld-in
热保护套管底部管径1.050"
1.315"
接液部件材质316/ 316L
others on request
接液部件表面光洁度(Ra)32 µin (0.80 µin)

热保护套管末端类型tapered
温度范围-200...700 °C (-328...1.292 °F)
最大过程压力(静压)500 bar (7252 psi)
400 °C时最大过程压力depends on configuration