测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | 英标 模块化温度仪表(成对) 螺纹过程连接 带延长颈 带热保护套管(金属) | |
热保护套管 | 焊接保护管 | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 9.0 mm (0.35'') | |
所需最大插入深度 | 最大4,000.00 mm (157.48'') | |
热保护套管材质 | 1.4571 (316Ti) | |
可选带涂层 | Not defined | |
过程连接 | 公螺纹: G1/2" | |
热保护套管末端类型 | 直管型 锥管型 | |
表面光洁度Ra | 未设置 | |
工作温度范围 | PT 100: -50...200 °C (-58...392 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:50 bar (725 psi) | |
测量精度 | +/- 0.05 K(针对温度差) | |
响应时间 | 取决于设置 t50 = 10 s t90 = 31 s | |
模块化温度变送器 | 否 |