技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用英标
环境温度测量探头
不带延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
热保护套管外径20.0 mm (0.79'')
热保护套管材质Aluminium
工作温度范围PT 100:
-30...100 °C
(-22...212 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:1 bar (15 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
证书SIL(仅针对变送器)