技术参数

温度计
测量原理
特点/应用英标
模块化温度计
卡套过程连接
无延长颈
迷你表头
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径3.0 mm (0.12'')
所需最大插入深度最大10,000.00 mm (393.70'')
热保护套管材质1.4401 (316)
过程连接卡套:
G1/4"
热保护套管末端类型直管型
工作温度范围PT 100:
-50...400 °C
(-58...752 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:40 bar (580 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
响应时间t50 = 2 s
t90 = 4 s
模块化温度变送器