技术参数

温度计
测量原理
特点/应用英标
模块化温度计
响应时间短(缩径型/锥管型)
螺纹过程连接
带延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
所需最大插入深度最大10,000.00 mm (393.70'')
热保护套管材质1.4404 (316L)  
过程连接公螺纹:
G1/2"
G3/4"
G1"
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
M20x1.5
热保护套管末端类型缩径管
表面光洁度Ra0.8 μm (31.5 μin.)
工作温度范围PT 100:
-50...600 °C
(-58...1.112 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:20 bar (290 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间取决于设置
t50 = 3 s
t90 = 6 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
证书SIL(仅针对变送器)