技术参数

温度计
测量原理热电偶
特点/应用英标
电缆式探头
可以在危险区中使用
卡套过程连接
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径2.0 mm (0.08'')
3.0 mm (0.12'')
4.5 mm (0.18'')
6.0 mm (0.24'')
所需最大插入深度最大100,000.00 mm (3,937.01'')
热保护套管材质1.4401 (316)
Alloy 600 (2.4816)合金
过程连接卡套:
G1/4"
G3/8"
G1/2"
NPT1/4"
NPT1/2"
热保护套管末端类型直管型
工作温度范围K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:25 bar (363 psi)
测量精度Cl. 2,符合IEC 60584标准
响应时间t50 = 1 s
t90 = 2 s
模块化温度变送器
防爆认证ATEX II
NEPSI
IECEx
证书Gost认证