测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | 英标 模块化温度变送器 应用范围广 适用危险区 带延长颈 与热保护套管配套使用 与StrongSens芯子配套使用 | |
热保护套管 | 与热保护套管配套使用 | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 铠装芯子直径 3.0 mm (0.12'') 6.0 mm (0.24'') | |
所需最大插入深度 | 最大30,000.00 mm (1.181.10'') | |
热保护套管材质 | 未设置 | |
可选带涂层 | 未设置 | |
过程连接 | 温度计的公螺纹连接: G1/2" NPT1/2" M14x1.5 M18x1.5 M20x1.5 R3/4" R1/2" | |
热保护套管末端类型 | 未设置 | |
工作温度范围 | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (58 °F ...752 °F) | |
最大过程压力(静压) | 取决于热保护套管 | |
测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
响应时间 | 取决于设置 | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
防爆认证 | ATEX II NEPSI IECEx | |
证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) |