测量原理 | 热电阻 | |
特点/应用 | 美标 模块化温度计 重尘应用场合 可以在危险区中使用 满足高压过程要求 螺纹过程连接 带延长颈 带热保护套管(金属) | |
热保护套管 | 棒材(钻孔) | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98") | |
所需最大插入深度 | 最大5,000.00 mm (196.85'') | |
热保护套管材质 | 1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276合金 Alloy600合金 | |
可选带涂层 | 未设置 | |
过程连接 | 公螺纹: NPT3/4" NPT1" 法兰: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5) | |
热保护套管末端类型 | 锥管型 | |
表面光洁度Ra | 1.6 μm (63.0 μin.) | |
工作温度范围 | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (58 °F ...752 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:500 bar (7.252 psi) | |
测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
响应时间 | 取决于设置 | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
防爆认证 | ATEX II IECEx NEPSI 防爆 | |
证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) |