测量原理 | ||
特点/应用 | 美标 模块化温度计 满足重尘应用要求 可以在危险区中使用 带延长颈 与热保护套管配套使用 | |
热保护套管 | 与热保护套管配套使用 | |
铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
热保护套管外径 | 铠装芯子直径 3.0 mm (0.12'') 6.0 mm (0.24'') | |
所需最大插入深度 | 最大30,000.00 mm (1.181.10'') | |
热保护套管材质 | 未设置 | |
可选带涂层 | 未设置 | |
过程连接 | 温度计连接 公螺纹: NPT1/2" | |
热保护套管末端类型 | 未设置 | |
工作温度范围 | PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (58 °F ...752 °F) | |
最大过程压力(静压) | 20 °C时:500 bar (7.252 psi) | |
测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
响应时间 | 取决于设置 t50 = 4 s t90 = 8 s | |
模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
防爆认证 | ATEX II IECEx NEPSI 防爆 | |
证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) |