| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 英标型 模块化温度计 螺纹过程连接 无延长颈 | |
| 热保护套管 | 无(不能与热保护套管配套使用) | |
| 铠装芯子/探头 | 矿物绝缘材料(MI),可弯曲 | |
| 热保护套管外径 | 6.0 mm (0.24'') | |
| 所需最大插入深度 | 最大10,000.00 mm (393.70'') | |
| 热保护套管材质 | 1.4404 (316L) | |
| 可选带涂层 | Not defined | |
| 过程连接 | 外螺纹: G1/4" G1/2" NPT1/4" NPT1/2" | |
| 热保护套管末端类型 | 直管型 缩径型 | |
| 表面光洁度Ra | 未设置 | |
| 工作温度范围 | PT 100: -200...600 °C (-328...1.112 °F) | |
| 最大过程压力(静压) | 20 °C时:40 bar (580 psi) | |
| 测量精度 | Cl. A ,遵循IEC 60751标准 Cl. AA,遵循IEC 60751标准 | |
| 响应时间 | 取决于设置 t50 = 2 s t90 = 5 s | |
| 模块化温度变送器 | 是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS) | |
| 证书 | Gost认证 SIL(仅针对变送器) | |