技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用英标型
模块化温度计
螺纹过程连接
无延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径3.0 mm (0。12'')
6.0 mm (0.24'')
所需最大插入深度最大10,000.00 mm (393.70'')
热保护套管材质1.4404 (316L)
过程连接紧固套管:
G1/2"
NPT1/2"
焊入式
热保护套管末端类型直管型
缩径型
表面光洁度Ra未设置
工作温度范围PT 100:
-200...500 °C
(-328...932 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:40 bar (580 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间取决于设置
t50 = 2 s
t90 = 5 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
NEPSI
IECEx
证书Gost认证
SIL(仅针对变送器)