技术参数

温度计
测量原理
特点/应用英标
模块化温度仪表
应用广泛
可以在危险区中使用
螺纹过程连接
无延长颈 带热保护套管(金属)
与铠装芯子StrongSens配套使用
热保护套管焊接保护管
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径8.0 mm (0.31")
9.0 mm (0.35'')
11.0 mm (0.43'')
12.0 mm (0.47'')
14.0 mm (0.55")
15.0 mm (0.59")
所需最大插入深度最大10,000.00 mm (393.70'')
热保护套管材质1.4401 (316)
1.4404 (316L)
1.4571 (316Ti)
可选带涂层未设置
过程连接公螺纹:
G3/8"
G1/2"
G3/4"
NPT1/2"
NPT3/4"
M20x1.5
热保护套管末端类型直管型
缩径型
锥管型
表面光洁度Ra未设置
工作温度范围PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(58 °F ...752 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:75 bar (1088 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间取决于设置
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
证书Gost认证
SIL(仅针对变送器)